L'ispessimento radicale è un processo ampiamente utilizzato nel settore minerario per la concentrazione e l'essiccazione dei liquidi con sospensioni solide. Il corretto funzionamento di questo processo è basato su un'accurata strumentazione di misura in grado di monitorare con efficacia variabili quali la densità in alimentazione, il dosaggio di flocculante e la densità di sottoflusso. Gli strumenti di misura tradizionali hanno spesso problemi in questo ambiente impegnativo, causati da abrasione, corrosione e disturbi del segnale di misura. Questi problemi possono produrre misurazioni inaffidabili, con la conseguenza di un controllo di processo non ottimale e una riduzione dell'efficienza operativa. Per fortuna, la strumentazione di misura di Emerson rappresenta una soluzione robusta, progettata in modo specifico per applicazioni di addensamento in ambienti difficili. Grazie a struttura durevole, tecnologia di rilevamento avanzata e analisi intelligente, la strumentazione di misura di Emerson garantisce dati accurati e affidabili, consentendo agli operatori di ottimizzare il processo di ispessimento radicale e ottenere il massimo recupero dell'acqua.