La produzione di sabbia durante le operazioni su scisto pone sfide significative, poiché può causare l'erosione delle apparecchiature, occlusioni e una riduzione dell'efficienza produttiva. La fratturazione idraulica destabilizza le formazioni, facendo penetrare la sabbia nell'alesaggio del pozzo, sabbia che concorre a corrodere pompe, valvole e tubazioni e a far aumentare costi di manutenzione e tempi di inattività. La sabbia può inoltre compromettere i processi di separazione e causare ostruzioni del pozzo. La gestione efficace della sabbia è quindi cruciale per il mantenimento dell'efficienza operativa e della sicurezza nei progetti per lo scisto.
Il monitoraggio acustico e il monitoraggio acustico UT non intrusivo producono dati accurati e in tempo reale senza interrompere la produzione. Il monitoraggio acustico identifica la produzione di sabbia e le anomalie, mentre l'UT monitora lo spessore delle pareti per rilevarne in modo precoce la corrosione, prevenendo i guasti delle apparecchiature. Insieme, consentono di adottare il principio di manutenzione proattiva, riducendo i tempi di fermo e prolungando la durata delle apparecchiature. Queste tecnologie migliorano la sicurezza, ottimizzano l'efficienza operativa e supportano una produzione continua e meno costosa in ambienti con scisto difficili.