"Durante un'operazione di iniezione di gas, il gas viene pompato nel serbatoio in profondità. Questo gas si diffonde e aumenta la pressione all'interno del pozzo petrolifero. Questo aumento di pressione consente all'operatore di estrarre una maggiore quantità di petrolio dal serbatoio; per questo motivo l'iniezione di gas è considerata una procedura di mantenimento della pressione. Per l'ottimizzazione del processo e la sicurezza è estremamente importante che gli operatori sappiano quanto gas viene utilizzato durante una procedura di iniezione di gas. La misurazione della portata è quindi essenziale. Pressioni di processo estreme, fino a 300 bar, e le relative condizioni ambientali difficili, rendono questa applicazione impegnativa, in particolare per la strumentazione a contatto con il liquido, per cui è necessaria una soluzione di misurazione della portata affidabile e priva di manutenzione."
L'indicatore di portata di gas FLUXUS G736 combina l'elaborazione di precisione del segnale digitale con i ben noti vantaggi della tecnologia a ultrasuoni non intrusiva: facilità di installazione, design adattabile a posteriori, elevata accuratezza e prestazioni eccezionali. Con 4 trasduttori a ultrasuoni che operano in modalità di riflessione, 8 percorsi ultrasonici indipendenti attraversano il mezzo gassoso fornendo una media di flusso superiore fino a 4 piani della sezione del tubo. Grazie a questa configurazione, l'indicatore di portata G736 media gli effetti del profilo del flusso trasversale e ottiene una compensazione ottimale e non intrusiva del flusso per le posizioni di installazione indesiderate in cui l'insufficiente vicinanza del tubo diritto a monte a curve, gomiti o altra strumentazione adiacente crea disturbi del flusso.