Misurazioni della portata non intrusive su condutture di acqua potabile sotterranee

Retrofit delle condutture sotterranee del sistema di distribuzione dell'acqua potabile con misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on non intrusivi
condutture di acqua sotterranee

Tecnologia per la misurazione accurata della portata di acqua potabile in condutture sotterranee

Per le aziende che distribuiscono acqua, la prevenzione e riduzione delle perdite d'acqua è sempre stata una necessità economica. A causa dell'avanzamento dei cambiamenti climatici e della relativa tendenza verso estati più asciutte, un uso efficiente e attento di questo bene vitale sta diventando sempre più importante. Tuttavia, i problemi posti dal monitoraggio e dalla gestione della rete di acqua potabile può scoraggiare e i costosi tombini di ispezione possono rivelarsi difficili da realizzare. È dunque essenziale adottare una soluzione di misurazione della portata senza manutenzione, che garantisca misure accurate e permanenti senza interrompere l'erogazione dell'acqua.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tecnologia per la misurazione accurata della portata di acqua potabile in condutture sotterranee
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.