Quando si eseguono le operazioni di collaudo dei pozzi, lo spostamento di grandi e pesanti apparecchiature da una posizione all'altra può risultare difficile. È possibile che si rendano necessari vari strumenti a diversi livelli di complessità, con uno sforzo logistico significativo, nonché il coordinamento con più fornitori. Con il misuratore di portata multifase Roxar 2600 è possibile contare su uno strumento di misura a prestazioni elevate, in grado di fornire tutti i dati necessari. La soluzione compatta e leggera è facile da trasportare e supporta operazioni efficaci ed efficienti. L'efficienza è garantita dall'interfaccia utente Web, facile da usare e intuitiva.
I misuratori di portata multifase (MPFM) Roxar 2600 caratterizzano con precisione i regimi di portata e forniscono informazioni critiche sulle capacità di produzione di un pozzo. Realizzate su una piattaforma a tecnologia scalabile, l'elaborazione del segnale avanzata e l'elettronica da campo del misuratore forniscono misure sensibili e una mappatura completa del flusso. Utilizza questo misuratore modulare per migliorare l'ottimizzazione, la garanzia della portata e i test dei pozzi nella produzione, soddisfacendo al contempo tutte le condizioni del campo e i requisiti relativi ai costi.
As oil and gas operators worldwide adjust their production methodologies and target more challenging reservoirs, the flow profiles from the wells are becoming significantly more varied and dynamic, and the demands on the instrumentation increase. To address these demands in multiphase measurement, Emerson restructured how the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter now processes sensor signals, self-verifies calculation modules and automatically selects the best-suited measurement modes at any given moment. This ensures that operators receive reliable oil, water and gas measurement, without the need for frequent reconfiguration, even in the most challenging field conditions.
Layer detection and compensation features are built into the embedded software of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter to protect the integrity, reliability and robustness of the measurement results provided by the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter.