Monitoraggio della portata in tubi cilindrici di calcestruzzo precompresso (PCCP)

I misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on consentono di gestire le sfide del monitoraggio della portata nei tubi cilindrici di calcestruzzo precompresso (PCCP)
Monitoraggio della portata in tubi cilindrici di calcestruzzo precompresso (PCCP)

Monitoraggio della portata in PCCP con misuratori a ultrasuoni clamp-on

I tubi cilindrici in calcestruzzo precompresso (PCCP) o Bonna rappresentano una sfida unica per la misurazione della portata a causa della loro struttura complessa e stratificata. Questi tubi sono costituiti da un nucleo in calcestruzzo, un cilindro in acciaio e strati esterni di fili in acciaio precompressi all'interno di un rivestimento di cemento. In precedenza misurare in modo accurato e affidabile la portata all'interno di queste strutture era incredibilmente difficile. La tecnologia di misurazione della portata impiegata deve offrire soluzioni sia per l'acqua pulita che per le acque reflue e garantire un monitoraggio sicuro, efficiente e a lungo termine per questi complessi sistemi di tubazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio della portata in PCCP con misuratori a ultrasuoni clamp-on
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.