Le emissioni di NOx richiedono report delle misurazioni continui e sempre più rigorosi, con sensibilità e accuratezza elevate. Le tecnologie di misurazione tradizionali non hanno tuttavia la precisione e la velocità necessarie e sono soggette agli effetti delle interferenze incrociate degli altri componenti gassosi del campione. Gli operatori sono inoltre alla ricerca di soluzioni di misurazione robuste, caratterizzate da elevata disponibilità e minori requisiti di manutenzione e calibrazione.
Emerson offre analizzatori plug and play continui di gas NOx per aiutare gli stabilimenti industriali a essere conformi ai regolamenti ambientali e a rispettare gli obblighi a livello di disponibilità e reporting. Utilizzando un'ampia gamma di tecnologie, tra cui il rilevamento a chemiluminescenza (CLD) e la spettrometria di assorbimento laser, questi analizzatori misurano una bassa concentrazione di NOx con tempi di risposta molto rapidi, senza essere influenzati da altri componenti gassosi del campione. Sono disponibili anche in custodia rack completa o dimezzata, consentendo una facile sostituzione degli analizzatori precedenti.