Nella produzione di batterie agli ioni di litio, i liquidi con sospensioni solide di catodi e anodi vengono miscelati in processi a lotti separati. La produzione di ogni lotto della miscela deve raggiungere un livello target di viscosità. Si tratta di un parametro di controllo critico che garantisce uno spessore omogeneo della stratificazione del liquido con sospensioni solide sulla pellicola metallica. Le variazioni dello spessore della stratificazione possono portare a una batteria di scarsa qualità che non soddisfa i requisiti di capacità: ad esempio, la velocità di trasferimento degli ioni può diventare variabile e, di conseguenza, la durata della batteria e del ciclo di ricarica non sono più prevedibili.
Micro Motion Fork Viscosity Meter è una soluzione di misura in linea ideale durante il processo di produzione della batteria per monitorare e controllare la viscosità dell'anodo e del catodo nelle fasi di miscelazione, stratificazione e asciugatura dei liquidi con sospensioni solide. Con la misura della temperatura integrata, Fork Viscosity Meter Micro Motion è in grado di rilevare le variazioni della viscosità nel flusso di processo in tempo reale, garantendo l'uniformità e la qualità degli elettrodi finiti.