La riduzione dei gas che provocano l'effetto serra (GHG) è diventata più importante che mai con il diffondersi dei cambiamenti climatici. Le raffinerie di tutto il mondo hanno ora il compito di monitorare i gas serra e, in particolare, il metano. Il misuratore Micro Motion Serie F, abbinato a un trasmettitore 5700, fornisce le misure necessarie per monitorare e segnalare le emissioni di metano in una raffineria. Questi dati di misurazione possono essere utilizzati per riferire a un'agenzia governativa e fornire la quantità di metano su base massiva che viene emessa nell'atmosfera. I misuratori ad effetto Coriolis Micro Motion sono stati utilizzati con successo in diverse applicazioni di misurazione dei gas, tra cui il monitoraggio delle emissioni di metano.
Con misure ad elevata affidabilità e robuste, i misuratori di portata Serie F rappresentano la scelta preferita per applicazioni di controllo di processo. Scegliere questi misuratori intelligenti per utilizzare il processo in modo più efficiente e risolvere le sfide di produttività più difficili