La potassa di grado standard viene trasferita in magazzini/grandi sili/cupole. La potassa standard è più irregolare per dimensioni e forma ed è disponibile in diversi gradi da conservare separatamente. La potassa di grado standard viene stoccata in grandi cupole che possono raggiungere i 50 m di diametro, rendendo molto difficile una misurazione precisa del livello del contenuto della cupola. Questo influisce sulla capacità di gestione e controllo dell'inventario da parte dell'operatore.