Le acque reflue generate dagli impianti minerari sono spesso ricche di acidi, sali caustici, metalli pesanti e minerali; l'uso più comune per gli invasi di evaporazione nell'industria mineraria è contenere e ridurre le acque reflue. La riduzione del volume d'acqua rilasciata da operazioni di fratturazione idraulica o da gas naturale mediante evaporazione può ridurre significativamente i costi di smaltimento. Pertanto, è importante controllare correttamente la velocità di evaporazione per garantire il giusto volume di fluidi nell'invaso.
Il trasmettitore di livello Rosemount 1208 utilizza la tecnologia radar a 80 GHz per fornire misure accurate e affidabili. Con la tecnologia FMCW Fast Sweep, il trasmettitore esegue continuamente la scansione della superficie con frequenze variabili, restituendo misure di livello molto più accurate e affidabili rispetto a quelle offerte dalle tecnologie precedenti. Il radar non contattivo è anche stato studiato su misura per essere collegato al controllore Rosemount 3490 e per lavorare insieme come sistema di controllo remoto automatizzato.