Una volta uscito dal forno, i batch di alimenti per animali umidi e asciutti prendono in genere percorsi di finitura e imballaggio diversi. Gli alimenti umidi passano spesso a una linea di inscatolamento o sigillatura, lungo la quale le lattine di prodotto vengono riempite con precisione. Quindi le lattine vengono sterilizzate per più di un'ora a circa 120 ºC in una pentola idrostatica, per ottenere la sterilità commerciale. Durante la sterilizzazione è fondamentale osservare con attenzione il consumo di vapore, per l'analisi energetica e per raggiungere il livello di sostenibilità desiderato. Una volta sterilizzati, le lattine e i vassoi di alimenti per animali vengono raffreddati e asciugati rapidamente per passare all'etichettatura e al confezionamento.
La strumentazione di misura avanzata di Emerson si può utilizzare durante i processi di sterilizzazione, asciugatura e confezionamento per rilevare le perdite di prodotto prima della spedizione e per monitorare e controllare la qualità del vapore.
Il dispositivo Rosemount CT4215 è un sistema in linea che testa in modo preciso il 100% delle confezioni di prodotti alimentari e bevande passando in rassegna le linee di produzione per assicurare un'integrità a prova di perdita. Questo sistema misura fino a 200 pacchi al minuto, rileva i gas traccianti dalle confezioni difettose e li respinge istantaneamente senza interrompere la produzione. Dotato della tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) brevettata e progettato per avere un piccolo ingombro, è facile da installare e configurare e offre costi di manutenzione minimi per tutta la durata.
I misuratori di portata Rosemount Serie 8800 Vortex, con corpo senza guarnizione e non soggetto a occlusioni, elimina potenziali punti di perdita, offrendo la massima disponibilità del processo e riducendo i fermi non programmati. Il design esclusivo dei misuratori di portata Vortex Rosemount 8800 di Emerson, consente di sostituire i sensori di portata e di temperatura senza dover rompere le guarnizioni.
Il misuratore di portata Annubar 3051SFA Rosemount è una soluzione senza pari, dotata di un tubo di media di Pitot brevettato che assicura misure dalla precisione superiore su una vasta gamma di portate. Il sensore a T brevettato, progettato con un pozzetto termometrico integrato, è in grado di eseguire misurazioni mediante un solo ingresso nel tubo, mantenendo al contempo un profilo ridotto nel tubo per limitare la perdita di pressione permanente e aumentare il risparmio energetico. Il misuratore di portata è inoltre progettato con calcoli di portata integrati per misure della portata in massa completamente compensata e include più protocolli di comunicazione tra cui WirelessHART®.