Quando si progettano misuratori per serbatoi per applicazioni sotto pressione, è necessario fare considerazioni specifiche. In primo luogo, l'unità deve resistere alla pressione e soddisfare gli standard di sicurezza riportati sui serbatoi a pressione. In secondo luogo, il misuratore deve essere progettato in modo da poter affrontare efficacemente le condizioni che l'alta pressione del vapore può creare in tali serbatoi. Inoltre, deve disporre di un mezzo in grado di verificare le prestazioni durante il funzionamento. Poiché i serbatoi non si possono aprire mentre sono in servizio ed è previsto che funzionino per anni dopo i fermi per la manutenzione, è necessaria una soluzione affidabile.
Il sistema di Tank Gauging Rosemount per le applicazioni su gas pressurizzato è certificato SIL 2 e SIL 3 in conformità alla norma IEC 61508. È inoltre dotato di una valvola a sfera e di trasmettitori di pressione integrati. Grazie ai perni di verifica preinstallati, il collaudo e la verifica della misura si può eseguire a distanza in pochi minuti con il serbatoio in funzione.