La produzione di alimenti per animali, sia secchi che umidi, inizia con i processi di triturazione, miscelazione e pre-cottura. Gli ingredienti grezzi, come la carne e i sottoprodotti della carne, vengono prima di tutto triturati attraverso una serie di meccanismi che aiutano a scomporre i blocchi di carne nella misura desiderata per la cottura. Il prodotto passa quindi attraverso alcuni miscelatori iniziali e viene attentamente misurato in porzioni corrette per il forno. Infine il prodotto viene riscaldato ad alte temperature per garantire la sicurezza alimentare e spesso durante la pre-cottura nella carne viene iniettato cloruro di colina, per i vantaggi in termini di metabolismo e crescita cellulare.
Le soluzioni di misura avanzate si possono utilizzare nel corso dei processi di macinatura, miscelazione e pre-cottura per garantire il dosaggio accurato e la misurazione di ingredienti costosi.