Soluzioni di misura per i processi di estrusione, essiccazione e stratificazione nella produzione di alimenti secchi per animali domestici

Raggiungere la qualità desiderata del prodotto e assicurare la sicurezza alimentare durante la produzione di alimenti secchi per animali domestici.
Soluzioni di misura per i processi di estrusione, essiccazione e stratificazione nella produzione di alimenti secchi per animali domestici

Ridurre gli sprechi di prodotto con la strumentazione di misura per il cibo secco per animali domestici

Una volta che il lotto esce dalla pentola, i prodotti alimentari umidi e secchi per animali domestici seguono percorsi di finitura e confezionamento diversi. Il cibo secco per animali domestici viene spesso sottoposto a un estrusore che trasforma la miscela in un impasto e modella il prodotto in pezzi di dimensioni adeguate. Una volta sagomati, i pezzi dimensionati passano attraverso una serie di essiccatori o forni su un nastro trasportatore. Questi essiccatori possono essere riscaldati a vapore, ma sono molto diffuse anche le unità alimentate a gas. È fondamentale dotare gli essiccatori di alimenti per animali domestici di una strumentazione di misura accurata che consenta di misurare con accuratezza il flusso di gas naturale. Successivamente, il cibo secco per animali domestici viene spruzzato con vari rivestimenti per aggiungere sostanze nutritive e aromi al prodotto. Poiché la stratificazione è relativamente costosa, i sistemi di stratificazione dovrebbero essere strumentati con misuratori di portata e trasmettitori di pressione per assicurare l'aggiunta della quantità desiderata.

Le soluzioni di misurazione ad alte prestazioni possono aiutare a migliorare la qualità del prodotto, a ridurre gli scarti in eccesso e ad assicurare la sicurezza alimentare durante i processi di finitura degli alimenti secchi per animali domestici.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ridurre gli sprechi di prodotto con la strumentazione di misura per il cibo secco per animali domestici
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.