Nelle operazioni di estrazione mineraria, l'uso di flocculanti è essenziale per migliorare i processi di separazione di solidi e liquidi. Il processo batch di flocculazione prevede un dosaggio e una miscelazione precisi dell'agente chimico. Le operazioni minerarie devono spesso risolvere dei problemi per la corretta esecuzione di queste operazioni. La gestione di concentrazioni e tassi di dosaggio costanti può infatti diventare un problema. Purtroppo, caratteristiche variabili del flocculante, usura delle apparecchiature e complessità operativa portano spesso a inefficienze e a un controllo non ottimale dei processi. La strumentazione di misura di Emerson offre una soluzione affidabile per la risoluzione di questi problemi. Grazie a sensori avanzati, funzionalità di misura accurate e sistemi di controllo intuitivi, la strumentazione di Emerson consente agli operatori di ottimizzare la lavorazione in batch dei flocculanti nel settore minerario. Con la strumentazione di misura di Emerson gli impianti di estrazione mineraria possono raggiungere una maggiore efficienza operativa, un migliore controllo dei processi e l'ottimizzazione dei vantaggi garantiti dall'utilizzo di flocculante.
L’interruttore di livello 2110 Rosemount consente un rilevamento del livello affidabile con una manutenzione minima per gli spazi ridotti e la misurazione all’interno delle tubazioni. È ideale per semplici applicazioni di livello a raccordo rapido e prevenzione di base dei traboccamenti. Le certificazioni igieniche ampliano la capacità di applicazione per includere processi sanitari. Il dispositivo 2110 Rosemount non ha parti in movimento, non ha necessità di calibrazione e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. La custodia in acciaio inossidabile compatta e le rapide connessioni per raccordi rapidi sono perfette per grandi quantità di utenti OEM.
Oltre a un design compatto e leggero, il trasmettitore 1600 offre facilità di integrazione con una connessione Ethernet nativa e Power over Ethernet. Una suite di potenti soluzioni software offre la massima affidabilità delle misure e preziose informazioni sul processo nelle applicazioni più complesse. La funzione di cronologia dei dati registra informazioni dettagliate su eventi del processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni, sia a breve che a lungo termine.
La serie Rosemount 1208 offre misure di livello e calcoli di flusso in canale aperto precisi e affidabili. Il trasmettitore radar di livello è stato progettato per risolvere le problematiche di applicazioni su acqua e acque reflue, servizi di pubblica utilità e sostanze chimiche di base. Il Rosemount 1208 utilizza una tecnologia radar non contattiva continua in una custodia compatta in PVDF con certificazioni per acqua potabile e industria alimentare. Il design incapsulato resiste agli eventi atmosferici, è completamente immergibile ed è adatto per le installazioni in aree pericolose. Il trasmettitore Rosemount Serie 1208 comunica tramite tecnologia wireless Bluetooth®, HART™ 4-20 mA o IO-link e dispone di un'ampia gamma di accessori di montaggio che lo rendono facilmente integrabile in sistemi nuovi e esistenti.