Se dopo il processo di raffinazione caustica si desidera un'ulteriore rimozione del colore, l'olio può essere trattato con una combinazione di agenti sbiancanti. Lo sbiancamento consiste nel mescolare l'adsorbente con l'olio e agitare per 10 - 30 minuti. L'olio viene solitamente riscaldato a 1.652 - 2.192 ºF e il processo avviene sotto un leggero vuoto per escludere l'ossigeno. Le argille sbiancanti vengono mescolate con l'olio, direttamente o premiscelando con una piccola quantità di olio per ottenere un liquido con sospensioni solide. Dopo che i processi di adsorbimento hanno raggiunto l'equilibrio, l'argilla viene filtrata da filtri autopulenti. Il processo di filtrazione aiuta anche a rimuovere il sapone residuo, i metalli in traccia, i fosfatidi e i composti di zolfo.
Le soluzioni di misurazione avanzate vengono utilizzate durante l'intero processo di sbiancamento per aiutare i produttori di olio alimentare a raggiungere gli obiettivi di produzione mantenendo la qualità del prodotto.
Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144P garantisce stabilità, affidabilità e accuratezza all'avanguardia, per qualsiasi misurazione di temperatura. È dotato di custodia a doppio scomparto per garantire affidabilità e diagnostica avanzata per il funzionamento dei punti di misurazione. Se combinato con la tecnologia Rosemount X-well™ e il sensore del morsetto per tubi Rosemount 0085, questo trasmettitore può fornire misurazioni accurate della temperatura di processo, eliminando la necessità della penetrazione del processo o di un pozzo termometrico.