Nelle operazioni minerarie gli idrocicloni sono essenziali per la loro efficienza nel separare i solidi dai liquidi o separare le particelle in base a densità e dimensione. Questi dispositivi sono fondamentali in varie fasi della lavorazione dei minerali, poiché aiutano gli operatori a ottenere le particelle delle dimensioni desiderate, recuperare risorse preziose e migliorare l'efficienza della macinatura. Gli idrocicloni presentano tuttavia una serie di potenziali problemi. Un problema comune è la costante necessità di messa a punto e ottimizzazione per garantire le prestazioni ottimali. Fattori quali fluttuazioni nella composizione dei materiali alimentati, variazioni delle dimensioni delle particelle e delle proprietà del minerale possono influire sull'efficienza complessiva degli idrocicloni. Gli operatori si trovano spesso ad affrontare difficoltà nel garantire un'efficienza costante della separazione e nel far fronte a rotture causate dall'usura. Grazie alle soluzioni Emerson, gli operatori possono superare gli ostacoli associati agli idrocicloni e ottimizzare il potenziale di questi dispositivi essenziali per una migliore lavorazione dei minerali.
I sensori per misuratori di portata magnetici flangiati Rosemount 8705 offrono prestazioni durature e affidabili anche nelle applicazioni più difficili. Una struttura completamente saldata offre una tenuta ermetica che protegge da umidità e da altri agenti contaminanti. La custodia sigillata protegge tutti i componenti interni e il cablaggio contro gli ambienti più aggressivi, garantendo al sensore la massima affidabilità. Una morsettiera rimovibile e sostituibile consente una facile riparazione in campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore.
La custodia del trasmettitore a due scomparti isola il dispositivo dall'ambiente esterno. La diagnostica avanzata e l'interfaccia operatore locale offrono informazioni senza pari sul processo.