Soluzioni di misura di livello per i serbatoi dell'acqua nei servizi di pubblica utilità delle raffinerie

Migliora l'affidabilità delle tue operazioni con la tecnologia di misura di livello radar
Misura di livello nei serbatoi dell'acqua

Tecnologia radar senza contatto per i serbatoi dell'acqua nei servizi di pubblica utilità delle raffinerie

I serbatoi dell'acqua svolgono un ruolo cruciale come tamponi per evitare carenze di acqua grezza e di acqua di alimentazione delle caldaie, assicurando una fornitura continua durante le perturbazioni del processo. In alcune regioni sono anche essenziali per soddisfare i requisiti normativi per il trattamento delle acque reflue in caso di forti precipitazioni. Il trasmettitore di livello radar senza contatto Rosemount 3408 è la scelta ideale per queste applicazioni. È dotato di Bluetooth® per una configurazione e una manutenzione sicure e semplici e di Smart Meter Verification e Signal Quality Metrics per assicurare misure di livello accurate e affidabili. In questo modo si migliora l'affidabilità, si assicura la conformità e si ottimizzano le prestazioni delle operazioni dei serbatoi d'acqua.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tecnologia radar senza contatto per i serbatoi dell'acqua nei servizi di pubblica utilità delle raffinerie
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.