Nei pozzetti è necessario rilevare in modo precoce la presenza di petrolio nelle acque reflue per ridurre il rischio di immettere idrocarburi inquinanti nell'ambiente. All'interno delle raffinerie i pozzetti di drenaggio gestiscono acqua e petrolio a bassa pressione e in un ampio campo di temperature e presentano spesso problemi correlati a schiuma, accumuli e ubicazioni remote.
La tecnologia di misura del livello a radar non contattivo Rosemount offre misure di livello accurate per i pozzetti senza condizionamenti dovuti alla presenza di schiuma o accumuli. Inoltre, con l'associazione di un trasmettitore radar a un controller, è possibile monitorare i processi da remoto e ottenere i dati del registro per la produzione di rapporti e documentazioni.
La serie Rosemount 1208 offre misure di livello e calcoli di flusso in canale aperto precisi e affidabili. Il trasmettitore radar di livello è stato progettato per risolvere le problematiche di applicazioni su acqua e acque reflue, servizi di pubblica utilità e sostanze chimiche di base. Il Rosemount 1208 utilizza una tecnologia radar non contattiva continua in una custodia compatta in PVDF con certificazioni per acqua potabile e industria alimentare. Il design incapsulato resiste agli eventi atmosferici, è completamente immergibile ed è adatto per le installazioni in aree pericolose. Il trasmettitore Rosemount Serie 1208 comunica tramite tecnologia wireless Bluetooth®, HART™ 4-20 mA o IO-link e dispone di un'ampia gamma di accessori di montaggio che consentono di integrarlo facilmente in sistemi nuovi ed esistenti.