Lo zolfo fuso viene estratto come sottoprodotto del processo di desolforazione nelle raffinerie. Le vasche di raccolta devono essere tenute calde, al fine di conservare il fluido solforoso. Il solido semi-fuso deve essere tenuto caldo e ben isolato. I vapori di zolfo possono essere pesanti e si condensano nelle aree meno calde, il problema che si presenta è quindi ridurre al minimo la condensa. Utilizza il Rosemount 5408 con antenna a cono o con antenna per separatori di processo. Se montato su un ugello, questo deve essere ben isolato e a temperatura controllata per ridurre la condensa di zolfo. Isolare e controllare termicamente l'ugello per ridurre gli accumuli. Se possibile, evitare ugelli alti. È inoltre possibile utilizzare un Rosemount 5408 con antenna parabolica. L'antenna deve essere installata all'interno del serbatoio. In questo modo si riducono al minimo potenziali cristallizzazioni o accumuli. Le metriche di qualità del segnale si possono utilizzare per monitorare l'intensità del segnale e determinare se è necessario pulire l'antenna o la sonda.