Soluzioni di misura di livello per separatori - Liquidi e gas

Migliora le prestazioni dei separatori di liquidi e gas con la tecnologia di misura di livello radar
Soluzioni di misura di livello per separatori - Liquidi e gas

Affidabilità e sicurezza dei separatori di liquidi e gas

I separatori sono essenziali per evitare che il liquido entri nei compressori durante i processi di raffinazione, evitando così costosi tempi di inattività dovuti a perturbazioni del sistema. I separatori, noti anche come serbatoi flash, serbatoi di break-out o vasi di knock-out, gestiscono gli idrocarburi ad alte pressioni e temperature. Il processo è ulteriormente complicato dalla variabilità di viscosità e turbolenza.

Le soluzioni di misura di livello Rosemount™ sono appositamente progettate per queste condizioni difficili. Le nostre soluzioni sono dotate di Signal Quality Metrics per il monitoraggio delll'intensità del segnale e il rilevamento degli accumuli, e di Probe End Projection per il miglioramento dell'affidabilità della misura. I nostri trasmettitori di livello offrono inoltre camere di misura isolate e il monitoraggio della frequenza per l'accumulo dei fluidi, oltre a funzionalità collaudo da remoto. Queste soluzioni migliorano efficienza, sicurezza e prestazioni complessive in applicazioni di separazione di liquidi e gas.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Affidabilità e sicurezza dei separatori di liquidi e gas
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.