I ribollitori sono essenziali per fornire il calore necessario per generare vapore nelle colonne di distillazione. Una misura di livello accurata è fondamentale per ottenere un livello costantemente corretto del liquido nel ribollitore, influendo in modo significativo su affidabilità, efficienza energetica e sicurezza.
In queste applicazioni l'affidabilità è fondamentale, poiché gli scambiatori di calore sono la seconda causa più frequente di rallentamenti o arresti nel settore della raffinazione. Il controllo preciso del livello garantisce un funzionamento ottimale del ribollitore nonostante le alte temperature, consentendo un trasferimento di calore efficiente e mantenendo elevata la qualità della distillazione nella parte superiore della colonna.
Anche la sicurezza è un parametro fondamentale. Misure di livello affidabili garantiscono che le bobine di riscaldamento siano sempre coperte dal liquido, evitando incidenti di surriscaldamento che potrebbero causare danni alle apparecchiature o situazioni di pericolo.