La tecnologia di misura di livello è essenziale per le applicazioni con serbatoi di riflusso nei processi di distillazione. Il riflusso è la porzione di prodotto liquido che viene restituita alla parte superiore della colonna di distillazione e fornisce raffreddamento e condensa dei vapori in flusso verso l'alto, aumentando così l'efficienza della colonna di distillazione. La tecnologia radar a onda guidata offre misure di livello accurate, garantendo la restituzione della corretta quantità di liquido e prevenendo problemi come separazione insufficiente o allagamenti. Le camere di misura di livello, come la Rosemount 9935, vengono in soccorso quando è necessario isolare la misura, mentre gli interruttori di livello aiutano a monitorare la presenza di accumuli di fluido.
Il nuovo Rosemount™ 2140 è il primo rilevatore di livello a forca vibrante HART® cablato per applicazioni tra cui prevenzione della tracimazione, allarmi di alto e basso livello e protezione della pompa. Con un rilevamento del livello affidabile di tutti i liquidi e dei sedimenti, Rosemount 2140 offre ottima facilità di utilizzo e flessibilità con diagnostica intelligente che monitora continuamente lo stato del dispositivo elettronico e meccanico, nonché capacità di collaudo remoto completamente integrato, che contribuisce a migliorare la sicurezza e l'efficienza di impianto e personale. Rosemount 2140:SIS è certificato secondo IEC 61508 (SIL 2) per applicazioni critiche per la sicurezza.
La camera di bypass di livello Rosemount 9935 è una camera progettata da esperti e ottimizzata per il montaggio esterno degli strumenti di livello di processo Rosemount su un serbatoio, per offrire una soluzione di livello completa e avanzata. Le camere Rosemount 9935 sono il risultato di più di 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di camere, note anche come colonne o camere di bypass, in conformità ai codici internazionali. La qualità globale è garantita, sono progettate secondo la normativa relativa alle tubazioni di processo ASME B31.3, è disponibile la normativa relativa alle tubazioni di alimentazione ASME B31.1.