Le colonne di distillazione consentono di separare le miscele di fluido in base ai punti di ebollizione. Man mano che i vapori aumentano lungo la colonna, i diversi componenti condensano a temperature diverse e si accumulano per il ritiro. Le colonne di distillazione presentano un'ampia gamma di temperature diverse. I fluidi, soprattutto alla base della colonna, possono essere sporchi e causare incrostazioni e ostruzioni dell'apparecchiatura. La tracimazione rappresenta un rischio, specialmente durante l'avvio dell'impianto e prima che venga raggiunto l'equilibrio tra il flusso dei liquidi e quello dei gas. In caso di tracimazione i fluidi di processo di solito finiscono nel sistema di flaring per gli idrocarburi, con il rischio di un incidente/esplosione pericolosa. Alcuni utenti potrebbero preferire la misura del livello direttamente nella torre, mentre altri potrebbero preferire la facilità di manutenzione di gabbie con valvole. Se sono necessarie misure dirette, il livello DP è una soluzione appropriata. Se si utilizza una camera di bypass, è preferibile utilizzare un radar a onda guidata con un allarme di livello alto e con misura di livello a punto.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e la potente funzionalità di diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.
Il nuovo Rosemount™ 2140 è il primo rilevatore di livello a forca vibrante HART® cablato per applicazioni tra cui prevenzione della tracimazione, allarmi di alto e basso livello e protezione della pompa. Con un rilevamento del livello affidabile di tutti i liquidi e dei sedimenti, Rosemount 2140 offre ottima facilità di utilizzo e flessibilità con diagnostica intelligente che monitora continuamente lo stato del dispositivo elettronico e meccanico, nonché capacità di collaudo remoto completamente integrato, che contribuisce a migliorare la sicurezza e l'efficienza di impianto e personale. Rosemount 2140:SIS è certificato secondo IEC 61508 (SIL 2) per applicazioni critiche per la sicurezza.