Nell'estrazione del sale dal sottosuolo, le rocce saline passano attraverso un frantoio primario nella miniera sotterranea prima di essere stoccate in grandi silos sotterranei. Il silo di stoccaggio della roccia frantumata primaria alimenta un frantoio secondario in superficie e deve quindi essere monitorato per assicurare una produzione costante. Poiché i silos sotterranei solitamente sono creati mediante esplosioni controllate, le pareti non sono regolari, quindi una misurazione precisa delle rocce di sale stoccate è molto difficile. Il rilevamento precoce degli accumuli che si formano all'interno del silo è importante per consentire agli operatori una manutenzione tempestiva ed evitare interruzioni impreviste della produzione. Un monitoraggio accurato riduce anche il rischio di collasso del materiale sul fondo del silo, che può causare danni al silo, al frantoio e ad altre parti meccaniche.