La polvere di talco sottile finale viene stoccata in sili fino all'imballaggio o alla spedizione sfusa. La polvere di talco genera una grande quantità di polvere durante i processi di riempimento e svuotamento, creando condizioni polverose difficili nel silo. Gli operatori devono misurare con precisione la quantità di polvere di talco stoccata per rispettare i programmi di consegna, soddisfare i requisiti di rendicontazione dell'inventario dell'impianto e migliorare le capacità di gestione e controllo delle scorte. L'installazione di una tecnologia affidabile basata su interruttore aiuta a controllare i cicli di svuotamento e riempimento.