Sebbene la maggior parte del talco prodotto sia macinato in polvere fine, una parte del materiale può essere realizzato in pellet per alcune applicazioni specifiche. Il talco viene miscelato con acqua fino a formare una pasta spessa. Viene quindi estruso in pellet, asciugato e conservato in bidoni. I pellet di talco stoccati hanno una superficie irregolare e generano anche polvere, rendendo complessa una misurazione affidabile dell'inventario. L'installazione di interruttori di livello affidabili aiuta a controllare i cicli di svuotamento e riempimento.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e la potente funzionalità di diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.