Il sale è una materia prima fondamentale utilizzata per la produzione di polimeri. Viene miscelato con acqua, dove per elettrolisi l'atomo di cloruro viene separato e utilizzato per la produzione del monomero di vinilcloruro. Il sale può essere conservato in silo o grandi cumuli. Può essere molto abrasivo e corrosivo. Poiché è un componente chiave, ne deve essere sempre disponibile una scorta adeguata. Se conservato in grandi cumuli, può essere difficile rilevare l'inventario e si rende necessaria una misura di livello affidabile.