Nella produzione di olio di semi, la fase di sbiancamento rimuove il pigmento, i prodotti di ossidazione e le tracce di contaminanti. L'argilla integrale è il materiale più comunemente utilizzato, ma alcuni oli possono utilizzare altri componenti come carbone attivo, terra di diatomee, trisil (piccole perle di vetro) o mallo di riso. L'agente sbiancante viene mescolato con l'olio per creare un liquido con sospensioni solide che genera un processo di pulizia per assorbimento. Gli agenti sbiancanti, come le argille sbiancanti fresche, sono polveri sottili che tendono a essere molto polverose. Una misurazione accurata assicura una fornitura adeguata di materiale agente disponibile per la finitura dell'olio, per evitare l'interruzione del processo.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e la potente funzionalità di diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.