"Nel processo di estrazione di gas di scisto, i separatori vengono utilizzati per disincrostare la miscela di petrolio, gas e acqua. Il livello di sabbia nel separatore deve essere monitorato attentamente per garantire che non
comporti l'abrasione della pompa a causa della sabbia aspirata nelle linee e nelle pompe.
Il contenuto del separatore comprende solidi e liquidi. Quando lo strato di sabbia depositata e sedimenti si accumula sul fondo del serbatoio, è necessario un allarme per avvisare gli operatori del raggiungimento del livello critico, in modo da poter programmare la pulizia prima che il sedimento venga aspirato nelle linee".