Il carbone grezzo viene trasportato in un parco carbone o magazzino in forma di agglomerato in pezzi di 15 cm (6"), che sono poi ridotti da un frantumatore a dimensioni di circa 4 cm (1,5"). Il carbone grezzo è polveroso e immagazzinato in cumuli irregolari in spazi enormi, il che rende difficile la misurazione accurata. Una misura di livello affidabile è importante per gli operatori per garantire il flusso continuo verso il frantumatore e per prevedere le scorte per rispettare i programmi di spedizione.