Dopo la calcinazione, la calce viva esce dal forno è sotto forma di pezzi, grani e polvere. La calce viva, sotto forma di povere e granulare, viene stoccata in silos prima di essere spedita per diverse applicazioni. La polvere di calce viva e i granuli di calce viva generano una grande quantità di polvere durante il processo di riempimento e svuotamento. Inoltre tende a diventare appiccicoso, creando spazi vuoti e accumuli sulle pareti del silo. Gli operatori devono monitorare e controllare il volume effettivo di materiale restante nel silo per evitare interruzioni nei programmi di spedizione o nel processo di produzione.