La sospensione concentrata di talco viene fatta addensare in serbatoi di decantazione ed essiccare sotto pressione, quindi viene stoccata prima dell'ulteriore lavorazione che la riduce in polvere. La sospensione concentrata, un prodotto intermedio, viene stoccata in sili, alle cui pareti tende ad aderire, spesso creando accumuli difficili da misurare. Il rilevamento precoce degli accumuli facilita la pianificazione tempestiva dei cicli di manutenzione e pulizia, evitando interruzioni impreviste dei processi. La misurazione accurata del contenuto dei sili aiuta gli operatori a gestire e controllare l'inventario e garantisce una produzione continua. L'installazione di interruttori di livello affidabili aiuta a controllare i cicli di svuotamento e riempimento.