Dopo la frantumazione, le rocce e i granuli calcarei vengono smistati in base alla dimensione prima del trasporto alla fase successiva o dell’ulteriore frantumazione. Il processo di screening della calce genera una grande quantità di polvere. Poiché in questa forma il materiale può sportarsi più rapidamente, è importante avere un sistema di misurazione tempestivo e reattivo per garantire un flusso continuo di approvvigionamento alla fase successiva del processo.