Il prodotto finito di potassa granulare viene trasferito in magazzini in sede/grandi silo, dove vengono immagazzinati separatamente diversi gradi di potassa. La potassa granulare deriva dalla compattazione del materiale finemente macinato e ha dimensioni e forma molto regolari. La potassa granulare viene stoccata in grandi magazzini a cupola che possono raggiungere i 50 m di diametro, rendendo molto complessa una misurazione precisa del contenuto della cupola. Le misurazioni scarsamente affidabili influiscono sulla capacità di gestione e controllo dell'inventario da parte dell'operatore.