La farina viene stoccata in sili prima di essere trasferita nel processo di produzione degli impasti. Conoscere la quantità di farina stoccata è fondamentale per il flusso di produzione, poiché in caso contrario questo potrebbe interrompersi o addirittura arrestarsi del tutto. Potendo ordinare al momento giusto le giuste quantità, si evitano fuoriuscite e sprechi di tempo di produzione. La farina tende ad aderire alle pareti del silo, creando accumuli e spazi vuoti. Un rilevamento tempestivo facilita la manutenzione, riduce i costi di manutenzione e consente un utilizzo ottimale del contenuto del silo. In alcuni casi non è possibile mescolare diversi tipi di farina, quindi conoscere i volumi di farine stoccate può essere fondamentale per la qualità del prodotto finale.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e la potente funzionalità di diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.