Il PVC è il terzo polimero sintetico di plastica più prodotto al mondo. Negli stabilimenti di produzione di PVC, le resine di PVC sono un prodotto finale. Le scorte sono conservate in silos di stoccaggio prima di essere spedite o imballate.
Gli operatori devono monitorare attentamente i livelli di inventario, ma la grande quantità di polvere generata durante il processo di riempimento complica l'operazione. La costante dielettrica relativamente bassa rende difficile la misura del livello effettivo del PVC stoccato.
Il trasmettitore di livello a radar non contattivo Rosemount 3408 è un versatile radar FMCW dotato di tecnologia Smart Echo Supervision™, idoneo per la misura dei livelli e la prevenzione della tracimazione in molti settori, compresi quelli della chimica. Le funzioni intelligenti consentono di risparmiare tempo e ottimizzare l'efficienza, per ottenere operazioni senza problemi e semplificare messa in opera, funzionamento e collaudo. La diagnostica intelligente aiuta a pianificare in modo proattivo la manutenzione, mentre la connettività Bluetooth® opzionale semplifica le operazioni di configurazione e manutenzione. Le verifiche manuali o automatiche a intervalli programmati si possono eseguire dalla sala controllo in qualsiasi momento, senza interrompere il processo. Esegui i test di verifica da remoto e in-situ con le funzionalità integrate. Omologato NAMUR e certificato da terzi a norma IEC61508 per l'uso in applicazioni critiche per la sicurezza.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e le potenti funzionalità di diagnostica integrate ti consentono di concentrarti su ciò che più conta: l'impianto.