I gusci dei semi di cacao separati vengono conservati in silos prima di essere spediti per essere utilizzati come pacciame agricolo o nella produzione di fertilizzanti. L'umidità e la temperatura nei silos di stoccaggio creano accumuli di sostanze e formazioni irregolari che possono danneggiare il silo e influire sulla qualità del prodotto. Quando la temperatura interna durante l'accumulo aumenta nel tempo, i gusci possono bruciare e incollarsi gli uni agli altri, formando masse dure inutilizzabili. La possibilità di visualizzare l'accumulo mentre si verifica e di sapere quanto materiale è disponibile sono entrambi elementi cruciali per gli operatori di processo.