I serbatoi di liquidi con sospensioni solide contengono un mix di scorie e acqua, che deve essere conservato per il trasferimento e lo smaltimento. Questi serbatoi sono normalmente dotati di agitatori che bloccano il liquido con sospensioni solide sul fondo del contenitore.
La misura di livello può aiutare a monitorare in modo accurato il contenuto all'interno di questi serbatoi per evitare fuoriuscite e garantire processi efficienti. Il trasmettitore radar di portata e livello 1208 Rosemount utilizza una tecnologia radar senza contatto, affidabile, di facile impiego e non influenzata dalle condizioni di processo (come la turbolenza generata dagli agitatori).