Misura di livello nei serbatoi di stoccaggio di materie prime nella produzione di cereali
Misura con precisione il livello dei cereali nei silo di stoccaggio per garantire una produzione continua.
I cereali in ingresso vengono immagazzinati in grandi contenitori o silo. Una misura di livello accurata può essere difficile a causa dell'ambiente polveroso proprio dei materiali asciutti. I cereali devono essere misurati continuamente in modo che sia sempre disponibile la quantità di materiale richiesta per la lavorazione.