Le materie prime destinate ai processi di infusione, come cereali, luppolo o frutta, vengono stoccate in grandi serbatoi o silo. La misura di livello è necessaria per monitorare e controllare in tempo reale l'inventario dei serbatoi ed evitare tracimazioni o azionamenti a secco della pompa.
Il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount™ 5408 utilizza una tecnologia migliorata e il design Human Centered per fornire misurazioni affidabili e accurate su materiali liquidi e solidi. Utilizzando le tecnologie FMCW e Smart Echo Supervision a due fili, il modello Rosemount 5408 utilizza un'eco continua per ottimizzare l'intensità del segnale radar e produrre una misurazione più robusta e affidabile. Offrendo facilità d'uso su ogni punto di contatto, il modello Rosemount 5408 utilizza un'interfaccia software intuitiva per guidare l'operatore nelle attività di installazione, messa in opera, test di collaudo e manutenzione. La potente suite di diagnostica integrata monitora in modo proattivo lo stato del trasmettitore e avvisa in caso di problemi. Dotato di certificazione di sicurezza IEC 61508 per le applicazioni SIL 2, il modello Rosemount 5408:SIS riduce il costo dei rischi, aumenta l'efficienza e protegge persone e ambiente.
Il trasmettitore di livello a radar non contattivo Rosemount 3408 è un versatile radar FMCW dotato di tecnologia Smart Echo Supervision™, idoneo per la misura dei livelli e la prevenzione della tracimazione in molti settori, compresi quelli della chimica. Le funzioni intelligenti consentono di risparmiare tempo e ottimizzare l'efficienza, per ottenere operazioni senza problemi e semplificare messa in opera, funzionamento e collaudo. La diagnostica intelligente aiuta a pianificare in modo proattivo la manutenzione, mentre la connettività Bluetooth® opzionale semplifica le operazioni di configurazione e manutenzione. Le verifiche manuali o automatiche a intervalli programmati si possono eseguire dalla sala controllo in qualsiasi momento, senza interrompere il processo. Esegui i test di verifica da remoto e in-situ con le funzionalità integrate. Omologato NAMUR e certificato da terzi a norma IEC61508 per l'uso in applicazioni critiche per la sicurezza.