All'inizio del processo di macinatura, il minerale di talco viene trasportato dalle miniere a cielo aperto a un magazzino. Il minerale di talco viene stoccato in pile in magazzino, un ambiente le cui dimensioni, insieme alla superficie irregolare delle pile di materiale, rendono difficile effettuare misurazioni accurate in tempo reale. Gli operatori devono misurare quotidianamente e con precisione il livello delle scorte per assicurare la disponibilità del materiale per la produzione. L'installazione di interruttori di livello affidabili aiuta a controllare i cicli di svuotamento e riempimento.