La desolforazione dei gas di scarico richiede l'impiego di calce. Lo zolfo presente nei gas di scarico viene eliminato spruzzando una sospensione di calce. Tale sospensione viene preparata utilizzando polvere sottile di calcare. Le dimensioni dei sili di stoccaggio della calce variano da uno stabilimento all'altro e persino all'interno dello stesso stabilimento. Indipendentemente dalle dimensioni del silo, la calce è una polvere molto fine e volatile, che tende ad accumularsi abbondantemente sulle superfici interne del serbatoio. A causa del peso maggiore delle particelle di calce, la polvere si accumula in modo massiccio e irregolare nei sili, rendendo particolarmente difficile per gli operatori misurare il livello in modo accurato. Poiché il calcare è essenziale per il processo di produzione, è importante quantificare la quantità di materia prima disponibile nel silo al fine di garantirne la continuità.