I serbatoi di plastica e i fusti IBC sono piccoli contenitori utilizzabili sia per conservare acqua o additivi chimici sia per gestire e trasportare i rifiuti da smaltire. Alcune delle difficoltà che possono caratterizzare le applicazioni che impiegano fusti IBC o serbatoi di plastica sono la mancanza di un collegamento al serbatoio e la presenza di materiali corrosivi. Il trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208 conta sulla tecnologia di misura di livello radar non contattiva, che consente alle onde radar di penetrare facilmente nel tetto di plastica. Il sensore, quindi, non è a contatto con il fluido e non è necessario un collegamento al serbatoio. Il sensore radar ha una forma compatta e un angolo stretto del fascio FMCW da 80 GHz, il che lo rende adatto per l'installazione in applicazioni con spazio limitato.