Il contenuto della tramoggia per ceneri volanti viene trasportato pneumaticamente nei silos di stoccaggio per ceneri volanti. I silos vengono svuotati in autocarri che trasportano le ceneri volanti per altre applicazioni. Le ceneri volanti che derivano dalla combustione del carbone creano un ambiente estremamente polveroso e tendono ad aderire, creando accumuli all'interno dei silos. I silos per le ceneri volanti sono di solito di grandi dimensioni, per consentire un flusso continuo di materiale dalle tramogge. Densità e costante dielettrica delle ceneri volanti sono basse. Gli utenti devono monitorare costantemente la quantità di ceneri volanti all'interno dei silos, in modo da poterli svuotare in tempo ed eseguire la manutenzione e la pulizia quando necessario.