Le ceneri volatili sono catturate e rimosse dal gas di scarico dai precipitatori elettrostatici (ESP) o dai filtri a maniche in fibre tessili collocati sulla bocca di uscita del forno, prima del ventilatore di estrazione. Le ceneri volatili calde vengono raccolte costantemente in tramogge poste sotto i precipitatori/filtri a maniche e periodicamente rimosse. In presenza di umidità e alte temperature, le ceneri volatili tendono ad aderire alle pareti della tramoggia, causando accumuli, ostruzioni e possibili danni alle piastre.
Gli utenti monitorano continuamente il contenuto e la distribuzione delle ceneri volatili nel serbatoio in modo da poter svuotare, eseguire la manutenzione e pulire quando necessario. In questo modo si evitano danni alle piastre del precipitatore elettrostatico, prevenendo ulteriori problemi di ordine ambientale e sanitario. Nelle centrali elettriche a carbone in cui non si utilizza la misura di livello nei processi dell'ESP, lo svuotamento della tramoggia resta scollegato dal riempimento. Senza un metodo affidabile per misurare le ceneri volatili nella tramoggia, si deve impostare un timer per attivare il processo di svuotamento indipendentemente dalla quantità di ceneri volatili presenti nella tramoggia, ovvero una soluzione inefficiente.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e le potenti funzionalità di diagnostica integrate ti consentono di concentrarti su ciò che più conta: l'impianto.