In presenza di variazioni della portata affluente a causa delle condizioni atmosferiche, i serbatoi di equalizzazione fungono da cuscinetti per assicurare che le portate vengano mantenute a livelli costanti. In queste applicazioni, vengono utilizzati diffusori d'aria per agitare costantemente la miscela, evitando che i reflui si accumulino. Questa operazione comporta turbolenza superficiale, aumentando la complessità dell'applicazione. Il trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208 misura il livello in modo affidabile e accurato, anche in serbatoi a riempimento o svuotamento rapido caratterizzati da turbolenza, contribuendo così a monitorare il contenuto dei serbatoi di equalizzazione e consentendo l'ottimizzazione dell'alimentazione di acque reflue.