Misura di livello nei dissalatori

Ottimizzare le operazioni del dissalatore con la tecnologia di misura di livello
Level Measurement in Desalters

Migliorare l'affidabilità e la sicurezza ambientale dei processi di dissalazione

Nelle applicazioni di dissalazione, il mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza ambientale è fondamentale. Il processo prevede la rimozione di sali e acqua dal greggio, fondamentale per prevenire la corrosione delle apparecchiature a valle. Inoltre, evitare la presenza di olio nei sistemi di acque reflue è fondamentale per la tutela dell'ambiente. Data la natura continua del processo e la sedimentazione instabile dei liquidi, il monitoraggio dei livelli dell'acqua diventa fondamentale.

Con caratteristiche di processo che coinvolgono idrocarburi o acqua, pressioni elevate e variazioni di temperatura, la sfida di modificare le proprietà dei fluidi persiste. Le soluzioni di misura di livello Rosemount™ eccellono in questi ambienti. I nostri strumenti assicurano prestazioni efficienti e accurate gestendo le variazioni di densità, rilevando gli accumuli e fornendo misure precise dell'interfaccia. Questo porta a una maggiore efficienza del processo, alla sicurezza e all'ottimizzazione complessiva delle operazioni di dissalazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Migliorare l'affidabilità e la sicurezza ambientale dei processi di dissalazione
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.