Il carbone viene trasportato tramite nastro trasportatore e tripper verso le tramogge, i serbatoi giornalieri o i silos. Queste tramogge alimentano mulini a sfere che a loro volta alimentano il carbone polverizzato alle caldaie. Sarà presente almeno una tramoggia per ogni caldaia e in genere vengono impiegate due caldaie per ogni unità. Tramogge e silos in cui si stocca il carbone pre-polverizzato sono grandi e molto polverosi. I silos contengono una scorta di carbone che dura diverse ore e possono continuare ad alimentare il carbone alla caldaia anche in caso si verifichi un problema nel sistema di movimentazione del carbone. Poiché il carbone è di importanza critica per il processo continuo, è necessario monitorare e controllare l'effettiva quantità di carbone per evitare interruzioni del processo.